Une sélection des

tendances Design et Tech choisie par TraceParts

Février 2025

• Connecteurs Kontrol | Mouser Electronics Europe

• Intégrer un STSC ? Mode d’emploi ! | item Industrietechnik

• 6 Million Milestone Challenge | TraceParts

• Sonde d’oxygène pour réduire les coûts ... | Emerson Automation

• Brides de serrage flottantes compactes | norelem

• Eléments de manœuvre normalisés | Kipp

Connecteurs Kontrol

Connecteurs Kontrol

Connecteurs industriels à une seule rangée

Les connecteurs Kontrol de Harwin disposent d’un boîtier UL 94V-0 haute température avec des contacts en alliage de cuivre et un pas de 1,27 mm. Les connecteurs disponibles chez Mouser fournissent un courant nominal de 0,5 A à 1,2 A par contact et un taux de débit de jusqu’à 1,5 GHz.

Intégrer un STSC ? Mode d’emploi !

Intégrer un STSC ? Mode d’emploi !

Réussir son projet de STSC ? Le livre blanc d’item Industrietechnik vous montre comment correctement intégrer des robots mobiles : avec des aides à la planification, des conseils de mise en service, des critères d’évaluation et des exemples pratiques.

6 Million Milestone Challenge

6 Million Milestone Challenge

TraceParts lance un jeu concours !

À l’approche des 6 millions d’utilisateurs inscrits sur TraceParts.com, nous avons décidé de célébrer ce cap avec un jeu concours exclusif. Explorez le catalogue de Molex sur TraceParts.com et trouvez l’image cachée sur l’une de ses pages produit.

Sonde d’oxygène pour réduire les coûts de maintenance

Sonde d’oxygène pour réduire les coûts de maintenance

Une longue durée de vie sans dégradation du signal

Emerson a annoncé le lancement de la sonde optique d’oxygène dissous Rosemount 490A, un instrument de mesure numérique compatible Modbus, conçu pour renforcer la flexibilité opérationnelle, simplifier l’installation et réduire les coûts de maintenance.

Brides de serrage flottantes compactes

Brides de serrage flottantes compactes

Pour un serrage et une fixation sécurisés des pièces

Les brides flottantes de Norelem sont disponibles en deux versions : la « forme A » a des mors de serrage fixes, tandis que la « forme B » permet de changer ou modifier les mors de serrage. Dans les deux versions, le corps de base est en acier nitrocarburé et les butées d’orientation sont en aluminium anodisé noir.

Eléments de manœuvre normalisés

Eléments de manœuvre normalisés

85000 références dont 20000 disponibles en milimètres mais également en pouces

La large offre d’éléments standards mécaniques de Kipp en pouces permet aux entreprises françaises de se positionner avantageusement sur les marchés internationaux, notamment des secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, de la construction de machine et de la construction navale, de répondre aux attentes des clients étrangers et d'optimiser les coûts de production et de logistique.